Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
USR-M18PS-TLS - Détecteurs á ultrasons
Nomenclature
USR-M18PS-TLS-403
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion sur réflecteur
RM
Domaine max.
0...2000 mm
H
Taille de boîtier
M18 mm
HT
Type de boîtier
Boîtier standard
HM
Matériau du boîtier
PBT
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
NO (par défaut)/NC
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4 pins
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
2 Hz
TR
Plage de température
-20...+70 °C
WG
Poids
70.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536508
REACH
oui
ROHS
oui
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale