Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RTP-0090-020 - RFID
Bill of material
RTP-0090-020
ORDERNO
Part number
720-000-006
TYPE
Part reference
RTP-0090-020
PT
Product type
Transponder
OF
Operating frequency
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Memory size
160
H
Housing size
Ø9 mm
HM
Housing material
PPS + Epoxy
M
Mounting
non-embedabble
I
Interface
RFID
TR
Temperature range
-20...+110 °C
ER
Enclosure rating
IP 67
WG
Weight
9.0 g
ECCN
Custom tariff number
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро