Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
RLS-1301-220-120 - RFID
Bill of material
RLS-1301-220-120
ORDERNO
Part number
720-100-107
TYPE
Part reference
RLS-1301-220-120
PT
Product type
Read/write module
OF
Operating frequency
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
RWD
Read/Write distance max.
60 mm
H
Housing size
M30 mm
HM
Housing material
Chrome-plated brass
M
Mounting
non-embedabble
SV
Supply voltage
5 VDC/USB V
I
Interface
ContriNET USB x RFID
C
Connection
USB A male
TR
Temperature range
-25...+70 °C
ER
Enclosure rating
IP 67
WG
Weight
157.1 g
ECCN
Custom tariff number
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
APN
Aplication notes
Info
INFO
Info
Product details
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро