Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1301-220-120 - RFID
Stückliste
RLS-1301-220-120
ORDERNO
Artikelnummer
720-100-107
TYPE
Bezeichnung
RLS-1301-220-120
PT
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
OF
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
RWD
Schreib-/Leseabstand max.
60 mm
H
Gehäusegröße
M30 mm
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
M
Einbau
nicht bündig
SV
Versorgungsspannung
Akkulaufzeit V
I
Schnittstelle
ContriNET USB x RFID
C
Anschluss
USB A Stecker
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
WG
Gewicht
157.1 g
ECCN
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
APN
Anwendungshinweise
Info
INFO
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen