Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RLS-1181-320 - RFID
Stückliste
RLS-1181-320
ORDERNO
Artikelnummer
720-100-206
TYPE
Bezeichnung
RLS-1181-320
PT
Produkttyp
Schreib-/Lesekopf
OF
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
RWD
Schreib-/Leseabstand max.
42 mm
H
Gehäusegröße
M18 mm
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
M
Einbau
nicht bündig
SV
Versorgungsspannung
11… 32 VDC V
I
Schnittstelle
IO-Link x RFID
C
Anschluss
M12 4-Pin
TR
Temperaturbereich
-25...+80 °C
ER
Schutzart
IP 67
WG
Gewicht
110.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
851762
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex RLS-1181-320 V1.1
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen