Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Polarité + Sortie - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-509-M18-390
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Sortie analogique
PF
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
H
Taille de boîtier
M18 mm
OD
Portée nominale
0...10 mm
C
Raccordement
M
Montage
quasi noyable
P
Polarité
Analog
OP
Sortie
Tension/courant
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
2 fils V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M18, quasi noyable mm
PO
Polarité + Sortie
Analogique, tension/courant
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale