Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP, Schliesser (NO) - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-603-M18-718
ORDERNO
Artikelnummer
320-820-740
TYPE
Bezeichnung
DW-AD-603-M18-718
PR
Baureihe
Extra Temperature
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
5 mm
C
Anschluss
PUR, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
IO-Link
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-40...+100 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
2000 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
WG
Gewicht
117.4 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Contrinex-DW-Ax-603-M18 V1.0.1
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen