Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP/NPN détect. auto., commutation en/sans réception/IO-Link + entrée Teach - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-601-M5-735
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Extra Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Série 600
H
Taille de boîtier
M5 mm
OD
Portée nominale
0.8 mm
C
Raccordement
Silicone, 2 m, 3 fils
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
Normally open (NO)
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+120 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M5, Embeddable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
5000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
41.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale