Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP/NPN Auto-Detect, hell-/dunkelschaltend/IO-Link + Teach-Eingang - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-601-M5-735
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Extra Temperature
PF
Produktfamilie
Classics - Serie 600
H
Gehäusegröße
M5 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
0.8 mm
C
Anschluss
Silicon, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Normally open (NO)
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+120 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M5, Embeddable mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
41.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen