Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Lichtleitersensoren und Fasern - Induktivsensor
Stückliste
DW-HD-613-M50-411
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
High Temperature
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M50 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
25 mm
C
Anschluss
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
Nicht bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
0...+230 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M50, nicht bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
150 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen