Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFP-2004-020 - Zubehör
Stückliste
LFP-2004-020
ORDERNO
Artikelnummer
Extra Temperature
TYPE
Bezeichnung
LFP-2004-020
PT
Produkttyp
Lichtleiter
S
Sensortyp
Photoelektrisch
ER
Schutzart
IP 67
OPR
Arbeitsbereich
Anwendungshinweise PDF mm
FM
Fasermaterial
Kunststoff
SM
Hülsenmaterial
PE
FT
Lichtleitertyp
Einweg-Lichtschranke
SFAS
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
ZUBEHÖR fertig
HS
Kopfgrösse
M4 mm
FL
Faserlänge
2500…7000 mm, IO-Link m
WG
Gewicht
47.5 g
ECCN
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen