피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
DW-AS-522-P12-624
CONTRINEX
Inductive Sensor
High pressure up to 1000 bar peak
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
{contrinex/inductive_sensor/high_pressure/dw_ax_52x_p12.prj},{NB=DW-AS-522-P12-624},{ORDERNO=330-020-253},{TYPE=DW-AS-522-P12-624},{PR=High pressure},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M12},{OD=2.5},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=NPN},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 500 / 1000 peak},{TR=-25...+100},{ER=IP 68},{HSR=M12, Embeddable},{PO=NPN, Normally closed (NC)},{SFM=600},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_500_510_520.pdf},{WG=0.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=4},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-52X-P12 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-522-P12-624
ORDERNO
Part number
330-020-253
330-020-253
TYPE
Part reference
DW-AS-522-P12-624
DW-AS-522-P12-624
PR
Product range
High pressure
PF
Product family
Extra Distance - Series 500
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
2.5
mm
C
Connection
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
NPN
NPN
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 500 / 1000 peak
bar
TR
Temperature range
-25...+100
°C
ER
Enclosure rating
IP 68
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
NPN, Normally closed (NC)
NPN, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
600
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
0.0
0.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.