Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AS-623-M12-69X - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-623-M18-673
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Weld-Immune
PF
Famille de produits
Classics - Série 600
H
Taille de boîtier
M18 mm
OD
Portée nominale
8 mm
C
Raccordement
M12 4-pin
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Sortie standard
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M18, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
15 Hz
HM
Matériau du boîtier
WG
Poids
137 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale