Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Amplificateurs et fibres - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-HD-613-M50-411
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
High Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M50 mm
OD
Portée nominale
25 mm
C
Raccordement
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3 fils
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
0...+230 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M50, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
150 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale