您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
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
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
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
UST-M18PC-WMS-301
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/ust_m18pc_wms.prj},{NB=UST-M18PC-WMS-301},{ORDERNO=605-010-232},{TYPE=UST-M18PC-WMS-301},{OPR=Diffuse},{RM=80...1200},{H=M18},{HT=Short body},{HM=PBT},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=NO (default)/NC},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, NO (default)/NC},{SFM=5},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xC.pdf},{WG=65.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=UST-M18%23C-W%23S.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
UST-M18PC-WMS - Ultrasonic sensors
Bill of material
UST-M18PC-WMS-301
ORDERNO
Part number
605-010-232
605-010-232
TYPE
Part reference
UST-M18PC-WMS-301
UST-M18PC-WMS-301
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
80...1200
mm
H
Housing size
M18
mm
HT
Housing type
Short body
HM
Housing material
PBT
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
NPN
NPN
O
Output
NO (default)/NC
NO (default)/NC
I
Interface
Standard output
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity+Output
NPN, NO (default)/NC
NPN, NO (default)/NC
SFM
Switching frequency max.
5
Hz
TR
Temperature range
-20...+70
°C
WG
Weight
65.0
g
ECCN
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處